USEN 18 N
-
Säkringsradplint
3048360
Säkringsradplint, typ av säkring: Gängad propp, säkringstyp: D 02 / E 18, märkspänning: 400 V, märkström: 63 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, diameter: 1,5 mm2- 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: ljusgrå
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | För NEOZED-säkringsinsatser |
| Produkttyp | Säkringsplint |
| Delning | 27 mm |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Gängad propp |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,06 W |
| Säkring | D 02 / E 18 |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 35 mm² |
| Våning 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M6 |
| Åtdragningsmoment | 3,5 ... 4 Nm |
| Avisoleringslängd | 19 mm |
| Håltolk | B8 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea AWG | 14 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 14 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Area med insticksbrygga styv | 25 mm² |
| Area med insticksbrygga flexibel | 25 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Märkström | 63 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.) |
| Belastningsström maximal | 63 A (vid 35 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V (Spänningen bestäms av den insatta säkringen.) |
| Märkarea | 35 mm² |
| Bredd | 27 mm |
| Höjd | 84 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 75 mm |
| Djup på NS 35/15 | 82,5 mm |
| Delning | 27 mm |
| Färg | beige (RAL 7032) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3048360 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE1235 |
| Produktnyckel | BE1235 |
| GTIN | 4017918976279 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 116,11 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 115,93 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.0 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,729 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Insticksbrygga 3009354
-
MA 20X 8 BK - Skylthållare 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruvmejsel 1206612
Fördelar
Fördelen med NEOZED®-systemet är den höga strömbelastningen
Dessa säkringsplintar är konstruerade för NEOZED®-säkringar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge