Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena
Termomagnetiska säkringar
Termomagnetiska säkringar har en termisk och en magnetisk utlösningsmekanism. Skyddsenheter löser på sätt ut snabbare vid kortslutning än en ren termisk säkring. Säkringarna har olika kurvor som uppfyller kraven även för långa ledningsvägar. Det ger idealiskt skydd mot överlast och kortslutningsströmmar.
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik F1 (snabb), 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, utlösningskarakteristik SFB, 2 växlande kontakter, kontakt för grunddel.
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakter, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik F1 (snabb), 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, för montering på DIN-skena
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakter, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakter, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Fördelar
- Maximalt överströmsskydd vid användning av långa ledningssträckor tack vare SFB-utlösningskaraktäristik
- Kan integreras i fjärrindikeringskoncept tack vare inbyggd växlande kontakt
- Mindre installationsarbete tack vare bryggkopplingsbar säkring (i grunddelen)
- Säkring från 230/240 V AC-styrspänning genom M1-kurvan
- Termomagnetiska säkringar ingår i COMPLETE line-systemet
Termomagnetiska säkringar CB TM
Termomagnetiska säkringar Funktion och konstruktion
Termomagnetiska säkringar löser ut termiskt och magnetiskt. Båda systemen, bimetall och magnetspole, arbetar oberoende av varandra.
Det innebär att de termomagnetiska säkringarna löser ut snabbare än termiska säkringar vid kortslutning.
Då gäller: vid kortslutning aktiveras utlösningsmekanismen inom 3–5 ms.
Använd säkringar med den optimerade SFB-kurvan (Selective Fuse Breaking) så att du kan använda längre ledningar i din anläggning. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningar från Phoenix Contact får du maximalt skydd för dina ledningar och apparater. Säkringarna kan slås på igen när som helst.
Våra termomagnetiska säkringar finns tillgängliga som allt-i-ett-enhet eller som jackbar konstruktion. Välj mellan skruvanslutning eller push-in-anslutningsteknik.
Skydd monteras i apparatskåp för maskiner av de mest skilda typer
Användningsområden
De termomagnetiska säkringarna används främst inom informations- och kommunikationstekniken samt processtyrningen. Tack vare de olika utlösningskaraktäristikerna och de fina märkströmsnivåerna kan säkringarna användas på många sätt.
Därför är de t. ex. perfekt lämpade för att skydda programmerbara styrsystem, ventiler, motorer och frekvensomriktare.