PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Säkerhetsreläer
2963967
Säkerhetsrelä inställningsbar fördröjningstid 0-600 s, fjäderkraftvariant
Produktdetaljer
Produkttyp | Säkerhetsbrytare |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6,36 W |
Märkdrift | 100 % ED |
Provspänning reläkontakt/reläkontakt | 4 kV |
Provspänning relälindning/reläkontakt | 6 kV |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Stötspänning / isolering | 4 kV |
Allmänt | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V AC/DC (andra spänningar på förfrågan) |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk ingångsström vid UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Spänning på ingångs-, start- och återkrets | ca. 24 V DC |
Typisk tillslagstid | 45 ms |
Typisk utlösningstid | 45 ms (inställningsbar utlöstningstid (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
Återinkopplingstid | 1 s |
Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
1 Svarskontakt | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 15 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 6 A (Summaström på förfrågan) |
Maximal inkopplingsström | 6 A |
Inkopplingsström minimal | 25 mA |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | på förfrågan |
Bryteffekt (induktiv last) maximal | på förfrågan |
Minimal kopplingseffekt | 0,4 W |
Utgångssäkring | 6 A (snabb) |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 112 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg | gul |
Kategori | 4 |
2 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP54 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2963967 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 412,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 412,6 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge