Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - Säkerhetsreläer
2981486

Säkerhetsrelä för nödstopp-, skyddsdörr- och magnetbrytare samt för ljusbarriärer, upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2 slutande kontakter, TBUS gränssnitt, automatisk eller manuell aktivering, jackbara skruvanslutningsplintar

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Modulärt system med TBUS sexpansion
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
2 utlösningskretsar, 1 svarskontakt
1- och 2-kanalig styrning