Säkerhetsreläet är en utgångsmodul från produktfamiljen Axioline F, som används i ett SafetyBridge Technology V3-system. Säkerhetsreläet kan användas som beståndsdel av en Axioline F-station på valfritt ställe inom ett EtherCat®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Modulen har fyra säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller åtta säkra digitala utgångar vid enkanalig anslutning. Du kan uppnå följande säkerhetsintegritet i SafetyBridge Technology V3-systemet med detta säkerhetsrelä beroende på installationen och parametreringen:
– upp till SIL 3 motsvarande standarden EN 61508,
– upp till SIL 3 motsvarande standarden EN IEC 62061
– upp till kat. 4/PL e motsvarande standarden EN ISO 13849-1
AXL F SSDO8/3 1F
-
Säkerhetsrelä
2702264
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Funktionssäkerhet, SafetyBridge Technology, Digitala utgångar: 4 (om två kanaler används), 8 (om en kanal används), 2 A, anslutningsteknik: 2-, 3-tråds, kapslingsklass: IP20
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BSH
Godkännande-ID: 840cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Functional Safety
Godkännande-ID: 968/FSP 2449.00/22Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk systemuppbyggnad eftersom det inte krävs någon säkerhets-PLC eller säkert fältbussystem
Flexibel insats tack vare kompatibilitet med alla busskopplare från Axioline F-programmet
Minskade installationstider tack vare snabb kabeldragning och enkel hantering
Enkel konfiguration med den kostnadsfria SAFECONF-programvaran
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508