AXL F PSDI8/4 XC 1F - Säkerhetsrelä
1369866

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Funktionssäkerhet, PROFIsafe, uteslutande för anslutning till Phoenix Contact- eller Siemens-styrsystem, Digitala ingångar: 4 (om två kanaler används), 8 (om en kanal används), 24 V DC, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508