CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-koppling
1086111

RJ45-koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: rak, Freenent-utförande för användning med IP67-monteringsramar och Terminaloutlets, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Freenet-adapter för integrering i IP6X-monteringsramar
Robust design
10 Gbit/s
Specialverktygsfritt montage
CAT6A enligt ISO/IEC 11801
360° Skärm