Montageramar - VS-A-F-IP67
1653744

Montageram, IP67, för Freenet-system, för rund monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: grå


Produktdetaljer




Konstruktion Variant 6
Produkttyp Montageramar
Anslutning RJ45
Användning Freenet
Antal kortplatser 1
utförande RJ45
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad 2

Anslutningsteknik
Anslutningstyp Skruvanslutning

Måttskiss
Bredd 36 mm
Höjd 36 mm
Djup 27,5 mm
Längd 27,6 mm

Färg grå
Material Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, packning NBR
Material tätning, planpackning NBR
Kåpans material PA

Anslutningsfrekvens ≥ 1000

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C

Monteringssätt montering från framsidan

Artikelnr 1653744
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 5 Styck
Försäljningskod ABNDDA
Produktnyckel ABNDDA
Katalogsida Sida 351 (C-2-2019)
GTIN 4017918970123
Vikt per styck (inklusive förpackning) 6,58 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,41 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena