Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

C-RC 150/M12 DIN - Ringkabelsko
3240129
E-nummer: 0811422

Ringkabelsko, oisolerad, 150 mm2, M12

Produktdetaljer








Fördelar

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
De hårdlödda presszonerna möjliggör högsta utdragsvärde för ledare
Ringkabelskorna utan plasthylsa består av högvärdig, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar för ett maximalt korrosionsskydd