MACX PL-RPSSI-2I
-
Repeterare
2904961
Mätomvandlarrepeterare och ingångssignalförstärkare, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 4–20 mA-signaler från fältet galvaniskt avskiljt till två laster. Galvanisk 4-vägs isolation, PLd. Ersättningsartikel: 2924825 MACX MCR-SL-RPSSI-2I.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Repeterare |
Antal kanaler | 1 |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
svar på en överföring (10-90%) | 1,3 ms (vid hopp 4 mA ... 20 mA, typisk) |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (av slutvärdet) |
Typiskt överföringsfel | < 0,05 % (av slutvärdet) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2 | |
Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Försörjning | |
Benämning | Repeterardrift |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maximal strömupptagning | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
Förlusteffekt | < 1,45 W (24 V DC/20 mA) |
Försörjning | |
Benämning | Isolationsförstärkardrift |
Försörjningsmärkspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maximal strömupptagning | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Förlusteffekt | < 1,2 W (24 V DC/20 mA) |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av ingången | Repeterardrift |
Antal ingångar | 1 |
Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Transmittermatningsspänning | > 21,5 V (20 mA) |
> 21 V (23 mA) | |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av ingången | Isolationsförstärkardrift |
Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
spänningsfall | < 3,9 V (för drift av ingångsisolationsförstärkaren ) |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av utgången | Repeterardrift |
Antal utgångar | 2 |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
Last/utgångslast strömutgång | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Utgångsrippel | < 20 mVeff |
Utgångsförhållande vid fel | 0 mA (Kabelbrott på ingången) |
0 mA (Ledningskortslutning i ingången) | |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av utgången | Isolationsförstärkardrift |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
Last/utgångslast strömutgång | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Utgångsrippel | < 20 mVeff |
Utgångsförhållande vid fel | 0 mA (Kabelbrott på ingången) |
≥ 23 mA (Ledningskortslutning i ingången) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Stödda protokoll | HART-transparent |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning PWR) |
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg | gul (RAL 1018) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Observera | ytterligare EN 61326 |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Märkning | C, EMC2 |
Certifikat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Märkning | d |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
Snabba transienter (burst) | |
Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
Ledningsstyrd påverkan | |
Benämning | Ledningsförda störningar |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2904961 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1111 |
Produktnyckel | DK1111 |
GTIN | 4046356904537 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 198,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 198,4 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulhållare 2904684
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge