EV-T2CCS-M4X20-CTS - Reparationssats
1295577

CHARX connect, CCS typ 2, Reparationssats, Tillbehör, kapsling: svart, med DC-kontakthållare med integrerad främre del av DC-kontakterna, IEC 62196-3-1, Byte utan tömning av kylvätska

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.