RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG
-
Relämodul
1148703
Relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel med status-LED, brytdiod och monteringsbygel, säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter enligt DIN EN 61810-3, kontaktfunktion: 3 N/O-kontakter och 1 brytande kontakt, inspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Användning | Tvångsstyrda kontakter |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| B10d | 810000 Cykler (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cykler (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cykler (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cykler (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Basisolering |
| Säker frånskiljning, förstärkt isolering och 6 KV mellan spole och kontaktkrets samt mellan kontakterna 11-12 resp. 13-14, 41-42 efter 23-24, 33-34 | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,41 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (öppen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., öppen kontakt) |
| Isolationsspänning () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., mellan kontakterna: 7,8 efter 9,10) |
| Isolationsspänning () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mellan kontakterna: alla andra) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC (Ingång/utgång) |
| Märkstötspänning | 6 kV (Ingång/utgång) |
| Kortslutningsskydd | |
| Ström | 10 A (RT28-32) |
| Spänning | 500 V (SCPD) |
| Kortslutningsström | 1 kA (begränsad kortslutningsström) |
| Magetiseringssida | |
| Nominell driftspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | se deratingkurva |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 17 mA |
| Ingångsförlusteffekt vid UN | 0,4 W |
| Typisk tillslagstid | 10 ms |
| Typisk utlösningstid | 15 ms |
| Spolspänning | 24 V DC |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 3 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Minimal kopplingsspänning | 10 V (5 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 35 A (20 ms) |
| Minimal kopplingsström | 5 mA (10 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Tvångsstyrda kontakter enligt EN 61810-3 | Typ A |
| Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Slutande kontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (Slutande kontakt) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 (styv) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 21 mm |
| Höjd | 96 mm |
| Djup | 67 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Alla uppgifter enligt standard | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 61810-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1148703 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK652E |
| Produktnyckel | DK652E |
| GTIN | 4063151142513 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 76,33 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,15 g |
| Tullnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | b4dd0375-a05a-427a-8312-a7330483c926 |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Säkerhetsreläer 1157954
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge