PR1-RSC3-LV-120AC/21
-
Relämodul
2834342
Förmonterad relämodul PR1-RSC... med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, effektkontaktrelä, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 120 V AC, 1 växlande kontakt, 12 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Elektrisk livslängd | se diagram |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,08 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 120 V AC |
Ingångsspänningsområde | 93,6 V AC ... 186 V AC |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Typisk ingångsström vid UN | 9 mA (vid 50 Hz) |
7 mA (vid 60 Hz) | |
Typisk tillslagstid | 3 ms ... 12 ms |
Typisk frånslagstid | 1,5 ms ... 16 ms |
Skyddskoppling | Varistor |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (upp till 10 mA) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 12 A |
Maximal inkopplingsström | 30 A (300 ms) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 3000 W (vid 250 V AC) |
50 W (vid 110 VDC) | |
80 W (vid 220 VDC) | |
288 W (vid 24 V DC) | |
vid 440 V AC | |
58 W (vid 48 V DC) | |
48 W (vid 60 V DC) | |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
6 A (vid 24 V, AC15) | |
6 A (vid 120 V, AC15) | |
6 A (vid 250 V, AC15) |
Magetiseringssida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Kontaktsida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 16 mm |
Höjd | 78,5 mm |
Djup | 71 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2834342 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | DK6319 |
Produktnyckel | DK6319 |
GTIN | 4046356044233 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 68,43 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,9 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge