PLC-RPT- 60DC/21HC - Relämodul
2900295

PLC-INTERFACE för hög kontinuerlig ström, som består av grundplint PLC-BPT.../21 HC med push-in anslutning och jackbart miniatyrrelä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, kontinuerlig strömbegränsning upp till 10 A, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 60 V DC

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Lång elektrisk livslängd tack vare 16 A reläer
Alla vanliga ingångsspänningar från 12 V DC ... 230 V AC
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Max. kontinuerlig ström 10 A
Funktionella jackbara bryggor