De nya QUINT ORING-modulerna i 4:e generationen finns med applikationsspecifikt överspänningsskydd och två utgångar för maximal anläggningstillgänglighet. ACB Technology (Auto Current Balancing) fördubblar också livslängden för de redundant drivna strömförsörjningarna och bidrar därmed till att minimera kostnaderna för ditt system.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20
-
Redundansmodul
1088207
E-nummer:
5240377
E-nummer:
5240377
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med frånkopplings-MOSFET, ACB Technology, DIN-skenemontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Produktdetaljer
Ingångsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC |
Ingångsspänningsområde | 8 V DC ... 29,5 V DC |
Typ av matningsspänning | DC |
Ingående märkström (IN) | 2x 20 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 2x 25 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 2x 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 120 A (15 ms) |
Polaritetsskydd | < ja60 V DC |
Avsett listat skydd för ingångsskyddet | 60 V DC |
16 A (Charakteristik B, C) | |
Spänningsfall in-/utgång | typ. 0,1 V (IOUT = 20 A) |
Verkningsgrad | typ. 98,5 % (12 V DC) |
typ. 99 % (24 V DC) | |
Nominell utspänning | UIn - 0,1 V |
Märkutgångsström (IN) | 2x 20 A |
1x 40 A | |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 2x 25 A |
1x 50 A | |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 2x 30 A (5 s) |
1x 60 A (5 s) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 120 A (15 ms) |
1x 240 A (15 ms) | |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Återmatningshållfasthet | ≤ 32 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 32 V DC |
Förlusteffekt märklast maximal | 11,7 W (IOUT = 40 A) |
12,7 W (IOUT = 40 A) |
Ingång | |
Position | 1.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
AWG | 20 ... 16 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Åtdragningsmoment | 1,2 Nm ... 1,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Utgång | |
Position | 2.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
AWG | 20 ... 6 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Åtdragningsmoment | 1,2 Nm ... 1,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Signal | |
Position | 3.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
styv (AWG) | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
LED-signalering | |
Signaltyper | DC OK (grön) |
Signaltröskel | Redundans OK (Lysdioden lyser grönt) |
I < In (Lysdioden lyser grönt) | |
ACB OK (Lysdioden lyser grönt) | |
ACB OK (källorna lätt asymmetriska) (LED-lampan lyser grönt och gult) | |
Källorna osymmetriska (LED-lampan blinkar rött) | |
Signalutgång Relä 13/14 | |
Anslutningsmärkning | 3.1, 3.2 |
Benämning av signalering | Relais 13/14 |
Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | potentialfri |
Digital | 30 V DC |
100 mA | |
Signalalternativ | Redundans OK |
Signalutgång Relä 23/24 | |
Anslutningsmärkning | 3.3, 3.4 |
Benämning av signalering | Relais 23/24 |
Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | potentialfri |
Digital | 30 V DC |
100 mA | |
Signalalternativ | ACB OK |
Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 600 V AC |
850 V DC |
Produkttyp | Redundansmodul |
Produktfamilj | QUINT ORING |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1792000 h (25 °C) |
> 1007000 h (40 °C) | |
> 460000 h (60 °C) | |
Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
LED | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 224000 h |
Extratext | 12 V DC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 182000 h |
Extratext | 24 V DC |
Artikelmått | |
Bredd | 46 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 132 mm |
125 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | |
Artikelmått vid alternativ montering | |
Bredd | 122 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 49 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: PN ≥50 %, horisontell 5 mm, bredvid aktiva komponenter 15 mm, vertikal 50 mm monterbar: PN <50 %,horisontell 0 mm, vertikal uppe 40 mm, vertikal nere 20 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
Huvens utförande | Försinkad stålplat, krom(VI)-fri |
Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | 5000 m |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Elsäkerhet | |
Normbeteckning | Elektrisk säkerhet (från kontroll- och regleringsenheter) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | EN 61010-1 (SELV) |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (PELV) |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | DNV |
NK | |
UL | |
Märkning | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Märkning | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Märkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
Märkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22ATEX0104 X | |
IECEx | |
Märkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
IECEx DEK 22.0089X | |
UKEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22UKEX6029X |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | Kompletterande grundstandard EN 61000-6-5 (EMC-tålighet kraftverk) |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
DNV GL ledningsförd störemission | |
DNV | Klass B |
Extratext | Området brygga och däck |
DNV GL emission | |
DNV | Klass B |
Extratext | Området brygga och däck |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 20 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) | |
Utgång | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1088207 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMRI43 |
Produktnyckel | CMRI43 |
GTIN | 4055626887753 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 650,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 470 g |
Tullnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
cULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528DNV
Godkännande-ID: TAA000011FNK
Godkännande-ID: TA25015MMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
cULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827ATEX
Godkännande-ID: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
Godkännande-ID: IECEx DEK 22.0089XCCC
Godkännande-ID: 2023322303005535UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Godkännande-ID: GYJ23.1282XEU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | f5592357-816c-4903-b5ef-957dbc72b1ce |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 23,8 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till fördubblad livslängd av den redundanta lösningen genom jämn lastfördelning
Spara energi
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge