QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Redundansmodul
2902879
E-nummer: 5240081

Aktiv QUINT-redundansmodul för DIN-skenamontage med ACB Technology (Auto Current Balancing) och övervakningsfunktioner, ingång: 24 V DC / 2 x 40 A, utgång: 24 V DC /1 x 80 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till fördubblad livslängd av den redundanta lösningen genom jämn lastfördelning
Spara energi
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten

Ofta ställda frågor


Har QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 ett integrerat överspänningsskydd?

Ja, QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 har överspänningsskydd för spänningar från 32 V. För att skydda lasten från farlig spänning stängs respektive ingång av vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Fel... Visa mer

Ja, QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 har överspänningsskydd för spänningar från 32 V. För att skydda lasten från farlig spänning stängs respektive ingång av vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Felet signaleras via reläet "Red OK" (13/14) och LED-lampan.

Visa mindre

Vad är "ACB"?

"ACB" står för "Auto Current Balancing". Små skillnader i utgångsspänningen hos parallella strömförsörjningar har stor inverkan på den ström som levereras av en strömförsörjning. Denna teknik balanserar strömmen upp till en spänningsskillnad på 0,3 V... Visa mer

"ACB" står för "Auto Current Balancing". Små skillnader i utgångsspänningen hos parallella strömförsörjningar har stor inverkan på den ström som levereras av en strömförsörjning. Denna teknik balanserar strömmen upp till en spänningsskillnad på 0,3 V. Livslängden för den redundanta lösningen kan fördubblas tack vare den jämna användningen och den individuellt lägre belastningen på strömförsörjningen.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar