Standardiserade jackbara FSB-bryggor används för enkel potentialfördelning mellan radplintar med samma märkarea. De jackbara bryggorna finns med upp till 50 kontakttungor, vilket gör att du kan ansluta upp till 50 potentialer till varandra. Om du behöver kortare jackbara bryggor kan du antingen välja kortare brygger eller helt enkelt korta av de jackbara bryggorna med ett kapverktyg (CUTFOX 18). Enskilda kontakttungor kan också brytas av för bryggor som man hoppar över. För detta passar exempelvis CUTFOX-FBS bra.
Jackbar brygga, en sida inte helt isolerad, delning: 6,2 mm, poltal: 6, färg: röd