Frånskiljbar plint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 400 V, märkström: 17,5 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
Olika radplintar används särskilt i test- och mättekniken. Med dessa kan kretsar enkelt separeras manuellt. Knivfrånskiljarplintar från Phoenix Contact har en lättmanövrerad spakfrånskiljarkniv. Frånskiljar-grundplintar erbjuder en standardiserad frånskiljarzon för att fästa komponenthållarproppar, säkringsproppar, frånskiljarproppar eller genomföringskontakter.
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, 1. Plan anslutning vänster, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, 1. Plan, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, Termisk kontinuerlig ström Ith: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Genomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Fördelar
- Enkel frånskiljning av kretsar med spakfrånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
- Enkel strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljarstället
- Säker hantering med låsanordning på frånskiljarspaken i ändlägen
- Entydig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
- Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt
Nya produkter
Knivfrånskiljarplint
Knivfrånskiljarplint
Radplintar med knivfrånskiljning har svängbara frånskiljarknivar som inte kan tappas bort. Använd en vanlig skruvmejsel för knivarna för att snabbt kunna koppla från och till kretsar, t.ex. vid testning. Testuttagen är integrerade på anslutningspunkterna för att testerna ska kunna utföras med anslutna ledare. Frånskiljarknivarna låser tydligt i ändpositioner för att undvika oavsiktlig manövrering. Du kan låsa frånskiljarknivarna med hävarm helt med kopplingsspärrar (tillval).
Frånskiljbara plintar och frånskiljarproppar
Frånskiljbara plintar
De frånskiljbara plintarna är oftast genomgångs-, flerledar-, eller fler-våningsplintar med integrerad frånskiljarzon. Frånskiljarzonerna är standardiserade och det finns plats för en rad med funktionskontakter. Med en funktionskontakt blir resultatet olika typer av funktionsplintar. Med säkringspropparna görs den frånskiljbara grundplinten om till en säkringsplint. Med komponenthållarproppen blir plinten till en komponentplint. Du kan ändra funktionen på grundplinten till en genomgångsplint eller en plint utan genomgång. För det använder du genomföringskontakterna och genomgångsspärrarna. De integrerbara frånskiljarpropparna gör även, som knivfrånskiljarplintarnas frånskiljarknivar, det möjligt att växla snabbt mellan de båda kopplingstillstånden. Den här enkla växlingen möjliggör t.ex. snabba mätningar på enskilda kretsar. Tack vare de monteringsbara kontakterna är den frånskiljbara grundplinten därmed den mest variabla plinten i ett apparatskåp.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr radplintar
Nedladdningar
Vill du få informationsmaterial om våra frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar? Nedan hittar du produktbroschyrer om radplintar och kvalitetstester av radplintarna.