HC-B 6-A-DT-PER-F - Plintadapter
1648377
E-nummer: 2938951

HEAVYCON plintadapter honinsats, serie B6, 6-polig, för höger kopplingsskåpssida, push-in anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373