Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WP-FS IP68 M32 - Planpackning
3241164

Planpackning, material: Perbunan, kapslingsklass: IP68, färg: svart, innerdiameter: 32 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Plattpackningen av nitrilgummi möjliggör tätning av skyddsslangsförskruvningar på ojämna ytor
Man uppnår skyddsklasser upp till IP 68.