EMLP (EX30)R RD
-
Etikett
0803436
Etikett, Rulle, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 20 m, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 20000 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande och ändlösa skyltarna EMLP (Ex...)R ... lämpar sig särskilt väl för märkning av automatsäkringar och kapslingsskydd i inkommande matningar
Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan