EMLP (65X25)R - Etikett
0802728

Etikett, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 25 mm, textfältets bredd: 65 mm

Produktdetaljer









Fördelar

De självhäftande skyltarna EMLP ... är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål