VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1
-
Patchkabel
1418866
Patchkabel, CAT6A, 4 par, skärmad, ej korsad förbindelse (Line), konfektionerad på båda sidor med RJ45/IP20-kontakter, material yttermantel: PUR, längd: 1,0 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Märkspänning UN | 48 V |
Märkström IN | 0,5 A |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Överföringshastighet | 10 GBit/s |
Impedans | 100 Ω |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 1,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Ledartyp | Ethernet 10 Gbit |
Kabeltyp (förkortning) | 94F |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Kabelkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Material ledarisolation | skummad PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Märkspänning ledning | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Artikelnr | 1418866 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABF |
Produktnyckel | ABNABF |
GTIN | 4046356537971 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 72 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 58,016 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge