NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC-GR
-
Patchkabel
1523702
Patchkabel, kabellängd: 3 m, poltal: 8, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Märkspänning (III/2) | 72 V |
Kraftöverföring | PoE++ |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | Mässing |
Material Kontaktyta | Au |
Material Kontaktledare | PC |
Färg (Kapsling) | grön |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | Mässing |
Material Kontaktyta | Au |
Material Kontaktledare | PC |
Färg (Kapsling) | grön |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
Kabellängd | 3,00 m |
Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH |
Kabeltyp (förkortning) | BC6A |
Kabelkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | LSZH |
Yttermantel / färg | grå |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,70 mm |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Material ledarisolation | PE |
Enkelledare, antal trådar | 8 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
Enkelledare, area [AWG] | 26 |
Skärm | S/FTP |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V DC |
Provspänning ledare/skärm | 1500,00 V DC |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5000 MΩ*km |
Impedans | 100 Ω |
Slingmotstånd | ≤ 148,00 Ω/km |
Minsta böjradie, fast dragen | 8 x D |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 75 dB (vid 1 MHz) |
66,3 dB (vid 4MHz) | |
60,3 dB (vid 10 MHz) | |
57,2 dB (vid 16 MHz) | |
55,8 dB (vid 20 MHz) | |
52,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
48,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
45,3 dB (vid 100 MHz) | |
40,8 dB (vid 200 MHz) | |
38,1 dB (vid 300 MHz) | |
36,3 dB (vid 400 MHz) | |
34,8 dB (vid 500 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 72,3 dB (vid 1 MHz) |
63,3 dB (vid 4MHz) | |
58,8 dB (vid 8 MHz) | |
57,3 dB (vid 10 MHz) | |
54,2 dB (vid 16 MHz) | |
52,8 dB (vid 20 MHz) | |
51,3 dB (vid 25 MHz) | |
49,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
45,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
42,3 dB (vid 100 MHz) | |
37,8 dB (vid 200 MHz) | |
35,1 dB (vid 300 MHz) | |
33,3 dB (vid 400 MHz) | |
31,8 dB (vid 500 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 20 dB (vid 1 MHz) |
23 dB (vid 4MHz) | |
24,5 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
24,2 dB (vid 25 MHz) | |
23,3 dB (vid 31,25 MHz) | |
20,7 dB (vid 62,5 MHz) | |
19 dB (vid 100 MHz) | |
16,4 dB (vid 200 MHz) | |
15,6 dB (vid 300 MHz) | |
15,6 dB (vid 400 MHz) | |
15,6 dB (vid 500 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1/2 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
Artikelnr | 1523702 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABH |
Produktnyckel | ABNABH |
GTIN | 4063151989651 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 166,567 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 166,567 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktinsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227566
Fördelar
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge