NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel
1523707

Patchkabel, kabellängd: 12,5 m, poltal: 8, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)