NBC-R4ACS-R4ACL-PN4/.../...
-
Patchkabel
1247633
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, 100 MBit/s, material: PP, anslutningstyp: Pierce-anslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Övergångsresistans | < 20 mΩ |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniska data | |
Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
Kåpans material | PP |
Material, kontakt | CuSn6 |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PC |
Bredd | 34,7 mm |
Höjd | 14,8 mm |
Längd | 35,3 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane vänster RJ45 |
Skärmad | ja |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
Kabeltyp (förkortning) | 93B |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Märkspänning ledning | ≤ 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
PROFINET släpkedja CAT5 [93C] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Ledartyp | PROFINET släpkedja CAT5 |
Kabeltyp (förkortning) | 93C |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Antal böjcykler | 3000000 |
Böjradie | 200 mm |
körväg | 10 m |
körhastighet | 4 m/s |
Acceleration | 4 m/s² |
Vridpåkänning | ± 30 °/m |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
Sercos III [93K] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 21694 (60 °C / 600 V) |
Kabelvikt | 68 kg/km |
Ledartyp | Sercos III |
Kabeltyp (förkortning) | 93K |
Signaltyp/kategori | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | trafikröd RAL 3020 |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PE |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Märkspänning ledning | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Ledningsmotstånd | ≤ 120 Ω/km |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 Hz) |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 20236 (80 °C / 30 V) |
Kabelvikt | 65 kg/km |
Ledartyp | PROFINET flexibel CAT5 |
Kabeltyp (förkortning) | 93M |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
Innerhöljets material | PVC |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Material ledarisolation | PE |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Märkspänning ledning | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
driftkapacitans | 52 pF |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
70 dB (vid 10 MHz) | |
65 dB (vid 16 MHz) | |
63 dB (vid 20 MHz) | |
60 dB (vid 31,25 MHz) | |
55 dB (vid 62,5 MHz) | |
50 dB (vid 100 MHz) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Kabelvikt | 55 kg/km |
Ledartyp | PROFINET robot CAT5 |
Förkortning | 02YSC11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 93R |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Material ledarisolation | skummad PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Märkspänning ledning | 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Signallöptid | 4,8 ns/m |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Vridpåkänning | ± 180 °/m |
Torsionscykler | 1000000 |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
Artikelnr | 1247633 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABNAAL |
Produktnyckel | ABNABA |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge