NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../... - Patchkabel
1247629

Patchkabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PP, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: nere, PROFINET

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)