NBC-R4ACS/3,0-94F/OE - Patchkabel
1113197

Patchkabel, kabellängd: 3 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet

Produktdetaljer








Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)