NBC-R4ACS/3,0-93M/R4ACS - Patchkabel
1112921

Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 3 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, anslutningsarea: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PUR-kabel för rörliga applikationer (böjning)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)