NBC-R4ACS/3,0-93M/OE - Patchkabel
1113333

Patchkabel, kabellängd: 3 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, anslutningsarea: AWG 23- 22, PROFINET

Produktdetaljer








Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)