NBC-R4ACS/1,0-94C/R4ACS - Patchkabel
1112916
E-nummer: 5152674

Patchkabel, kabellängd: 1 m, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, vattenblå RAL 5021

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PUR-kabel för rörliga applikationer (böjning)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)