NBC-R4ACS/1,0-93M/OE - Patchkabel
1113335

Patchkabel, RJ45/IP20 rak, kabellängd: 1 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, anslutningsarea: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)