NBC-R4ACS/0,5-94F/OE
-
Patchkabel
1113204
Patchkabel, RJ45/IP20 rak, kabellängd: 0,5 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vattenblå RAL 5021
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)