Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NBC-R4ACS/0,5-93C/OE - Patchkabel
1112871

Patchkabel, kabellängd: 0,5 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET

Produktdetaljer








Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PUR-kabel för rörliga applikationer (böjning)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)