NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACL
-
Patchkabel
1113297
Patchkabel, kabellängd: 0,3 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Poltal | 4 |
Märkspänning (III/2) | 72 V |
Märkström | 1,75 A |
Isolationsmotstånd | > 1 TΩ |
Övergångsresistans | < 20 mΩ |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Bredd | 34,7 mm |
Höjd | 14,8 mm |
Längd | 35,3 mm |
Anslutning 1 | |
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PP |
Färg (Kapsling) | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Anslutning 2 | |
utförande | RJ45 Hane, vänster, 4-polig |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PP |
Färg (Kapsling) | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Kabellängd | 0,30 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 67 kg/km |
UL AWM-stil | 21694 |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 46 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
70 dB (vid 10 MHz) | |
65 dB (vid 16 MHz) | |
63 dB (vid 20 MHz) | |
60 dB (vid 31,25 MHz) | |
55 dB (vid 62,5 MHz) | |
50 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 2,1 dB (vid 1 MHz) |
4 dB (vid 4MHz) | |
6,3 dB (vid 10 MHz) | |
8 dB (vid 16 MHz) | |
9 dB (vid 20 MHz) | |
11,4 dB (vid 31,25 MHz) | |
16,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
21,3 dB (vid 100 MHz) | |
Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
Standarder/föreskrifter | IEC 60603-7 |
Artikelnr | 1113297 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABA |
Produktnyckel | ABNABA |
GTIN | 4063151036430 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39,049 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge