NBC-R4AC/1,0-93M/R4AC
-
Patchkabel
1420373
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 1 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Anslutning | RJ45 8(4) |
Antal kortplatser | 1 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 1 |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Märkström | 1,75 A |
Märkspänning UN | 48 V |
Märkström IN | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Yttermantel, material | PUR |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Kabellängd | 1,00 m |
PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 65 kg/km |
UL AWM-stil | 20236 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET flexibel CAT5 [93M] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
driftkapacitans | 52 pF |
Märkspänning kabel | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
70 dB (vid 10 MHz) | |
65 dB (vid 16 MHz) | |
63 dB (vid 20 MHz) | |
60 dB (vid 31,25 MHz) | |
55 dB (vid 62,5 MHz) | |
50 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 2,1 dB (vid 1 MHz) |
4 dB (vid 4MHz) | |
6,3 dB (vid 10 MHz) | |
8 dB (vid 16 MHz) | |
9 dB (vid 20 MHz) | |
11,4 dB (vid 31,25 MHz) | |
16,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
21,3 dB (vid 100 MHz) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur (Hane) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 kontakt) |
Artikelnr | 1420373 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABA |
Produktnyckel | ABNABA |
GTIN | 4055626206417 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 93 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 84,396 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Kompakt vinkling
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge