UM-4SL/SPT/ADR541/CS
-
Passiv modul
2968522
Anslutningsmodul för koppling av fältsidan till Yokogawa-kort ADR 541 via fjäderkraftanslutning. Säkring (5 x 20) med indikering av säkringsbortfall (LED) per kanal. AKB 334 systemanslutning för styrning.
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Max. tillåten ström | 630 mA (per sträcka, säkrad via säkring (5x20 trög)) |
Max. tillåten summaström | 6,3 A |
Märkspänning UN | 24 V DC |
19,2 V DC ... 30 V DC | |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,5 kV (Funktionsisolering) |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passande I/O-kort | ADR541 |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Poltal | 32 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | COMBICON-kontakt |
Antal anslutningar | 4 |
Poltal | 18 |
Anmärkning | Yokogawa AKB334 kompatibel |
Statusindikering finns | ja, vid säkringsbortfall |
Driftindikering | LED grön |
Artikelmått | |
Bredd | 232 mm |
Höjd | 125,4 mm |
Djup | 98,3 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Spänningsövervakning för modulen fungerar inte i kombination med HESILED-säkringsplintar med integrerad lysindikering. |
Driftanvisning | Vid användning av en SELV/PELV-spänning (≤ 25 V AC eller 60 V DC) behövs inget ytterligare beröringsskydd. |
Driftanvisning | Minst en funktionsisolering ska användas mot intilliggande moduler (i DIN-skenans riktning). Om tillämpningen ställer högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor). |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2968522 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK218N |
Produktnyckel | DK218N |
GTIN | 4046356340618 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 015 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 015 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 56012d0b-ab47-4a31-8eb7-bf11c003e0c9 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge