US-PML-M100 (D100)
-
Påbudsskylt
1014177
E-nummer:
2942184
E-nummer:
2942184
Påbudsskylt, Kort, blå/vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Produktdetaljer
| Användningsområde | Påbudsmärkning enligt ISO 7010 |
| Konstruktion | rund |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1 |
| Bredd | 100,00 mm |
| Höjd | 100,00 mm |
| Djup | 0,08 mm |
| Styrka folie | 60 µm |
| Styrka klister | 25 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | blå/vit |
| Material | PVC |
| Materialets innehåll | silikonfritt |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | > 10 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 22 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 1014177 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG2619 |
| Produktnyckel | BG2619 |
| GTIN | 4046356786454 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,37 g |
| Tullnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200201 |
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare 1472405
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Färgbandkassett 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Färgband 0804661
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotransferskrivare 5148888
Fördelar
UniSheet - påbudsskyltar som klistras upp, färgat förtryckta, utan symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Påbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge