PML-M100 (D100)R CUS
-
Påbudsskylt
1014183
Påbudsskylt, beställbar: radvis, blå/vit, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anläggningsmärkare |
| Användningsområde | Påbudsmärkning enligt ISO 7010 |
| Konstruktion | rund |
| Märkning | |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| märkning | Blanko |
| Bredd | 100,00 mm |
| Höjd | 100,00 mm |
| Djup | 0,08 mm |
| Styrka folie | 60 µm |
| Styrka klister | 25 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | blå/vit |
| Material | PVC |
| Materialets innehåll | silikonfritt |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturlagring | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Test Bb |
| Varaktighet | 96 h |
| Testtemperatur | 105 °C |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Klimatnivå | AHT 1,0 S |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | > 10 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 22 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 1014183 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BG8151 |
| Produktnyckel | BG8151 |
| GTIN | 4046356784238 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,99 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,99 g |
| Tullnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200201 |
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla PML-M ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge