MACX-MR-PTC
-
Övervakningsrelä
1336523
Relä för temperaturövervakning av motorlindning (max. 2x3 PTC) för temperaturgivare enligt DIN 44081 och DIN 44082 med kortslutningsövervakning av PTC-kretsen, dynamisk ledningsbrottsövervakning, 2-kanals detekteringskrets.
Avläsning är möjlig med smartphone-app via trådlös NFC-kommunikation, 1x2-utgångar för PDT-svagströmskontakter, vilokretsprincip, manuell reset, skruvanslutning som tillval och jackbar kontakt.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Temperaturövervakningsrelä |
Antal kanaler | 2 |
Antal (PTC-givare) | 6 (2x 3 PTCs) |
Driftsätt | Sluten krets |
Mekanisk livslängd | ca 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkstötspänning | 6 kV |
Elektrisk livslängd | Ca 1 x 105 kopplingstider, ohmsk last 2000 V A |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 15 W |
Givartyp | PTC typ A |
Märkisolationsspänning | 690 V |
Galvanisk isolation | |
Galvanisk isolation | 300 V |
Försörjning | |
Spänningsområde | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Nominell effektförbrukning | 15 VA (1,5 W) |
Benämning ingång | Mätingång |
Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
Temperaturkoefficient maximal | 0,05 %/K |
Tillslagsvärde | ≥ 2,8 kΩ (Övertemperaturtest, reläet faller) |
Funktion | övervakning av lindningstemperatur |
Grundnoggrannhet | 1 % |
Upprepningsnoggrannhet | 0,5 % |
Summakallmotstånd | < 750 Ω (per kanal) |
Frånslagsvärde | ≤ 1,1 kΩ (Övertemperaturtest, reläet drar) |
Spänningsinflöde | 0,5 % |
Återinkopplingstid | 200 ms |
Max. givarspänning | 3,3 V DC |
Styrning | |
Benämning anslutning | N/O-kontakt-svagströmskontakt |
Kabellängd | 2x 100 m (0,75 mm²) |
Maximal styrström | 3,3 V DC |
Kortslutningsström max. | 0,33 mA |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 2 potentialfria växlande kontakter |
Kontaktmaterial | AgNi |
Kopplingsström maximal | 250 V AC |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Utgångssäkring | 8 A (snabb) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 109 mm |
Djup | 114 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsmaterial kåpa | PBT |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP40 (Kapsling) |
IP20 (Anslutningsplintar) | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Märkning | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Märkning | GB/T 14048.5 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 1336523 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6614 |
Produktnyckel | DK6614 |
GTIN | 4063151637118 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 196,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 195 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371810 |
ECLASS-15.0 | 27371810 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001446 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | a82651da-47d0-4e33-bf06-044e7614c335 |
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge