MACX-MR-3V-690
-
Övervakningsrelä
1336410
3-fas-spänningsövervakningsrelä, med överspännings-, underspännings- och spänningsfönsterövervakning samt funktioner för övervakning av fasföljd, fasförlustfel, assymetri (justerbar asymmetri) och PEN-ledare. Strömförsörjning för brett spänningsområde med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med inställbara gränsvärden, svarsfördröjning och stöd för felminne och NFC-kommunikation. Test för äkta effektivvärde. Skruvanslutning.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Spänningsövervakningsrelä |
| Driftsätt | Viloströms- eller trådbrottsprincip |
| Mekanisk livslängd | Ca 1 x 107 kopplingstider |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkstötspänning | 6 kV (Mellan mätkretsen och andra kretsar) |
| Elektrisk livslängd | Ca 1 x 105 kopplingstider, ohmsk last 2000 V A |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 15 W |
| Nätkonfiguration | 3-fasig |
| Märkisolationsspänning | 690 V (Mellan mätkretsen och andra kretsar) |
| 600 V (Mellan andra kretsar) | |
| Galvanisk isolation | |
| Galvanisk isolation | 300 V |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC -10 % ... +10 % (Spårtrafik) | |
| 48 V ... 110 V DC (Spårtrafik) | |
| Nominell effektförbrukning | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
| Benämning ingång | Mätingång |
| Mätstorlek | AC sinus (48 Hz ... 63 Hz) |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 0,75 MΩ |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,05 %/K |
| Inställningsområde för frånkopplingsfördröjning | 0 s ... 99,9 s |
| Min. inställningsområde för spänningens gränsvärde | 160 V |
| Max. inställningsområde för spänningens gränsvärde | 690 V |
| Funktion | Underspänning |
| Överspänning | |
| Fönster | |
| Asymmetri | |
| Fasföljd | |
| Fasavbrott | |
| Brott på neutralledare | |
| Grundnoggrannhet | 1 % |
| Upprepningsnoggrannhet | 0,5 % |
| Asymmetri | 2 % ... 30 %/FRÅN |
| Spänningsinflöde | 0,5 % |
| Återinkopplingstid | 200 ms |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 potentialfria växlande kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Utgångssäkring | 10 A (snabb) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 109 mm |
| Djup | 114 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP40 (Kapsling) |
| IP20 (Anslutningsplintar) | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Märkning | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Märkning | GB/T 14048.5 |
| Elektroniska anordningar på spårfordon | |
| Drifttemperaturklass | OT4 |
| Klass för utökad drifttemperatur vid påkoppling | ST2 |
| Temperaturändringsklass | H1 |
| Avbrott i spänningsförsörjningen/försörjningskopplingen | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Faronivåer | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Skyddslackering | PC2 |
| Stöt (drift) | Kategori 1 |
| Vibration (drift) | Klass B |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Normbeteckning | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1336410 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6611 |
| Produktnyckel | DK6611 |
| GTIN | 4063151636289 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 208 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 195 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ed4924d6-7006-4827-8338-00789d25064c |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge