PT 1X2-24AC/FM-ST
-
Skyddsplugg
2920094
Skyddspluggmed integrerad statusindikering på modulen och fjärrindikeringskontakt för en 2-tråds jordpotentialfri signalkrets.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
Produktfamilj | PLUGTRAB PT |
IEC provklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE avledarklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Stickkontakt |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Ledarpar per modul | 1 |
Märkspänning UN | 24 V AC |
Indikering/fjärrindikering | |
Kopplingsfunktion | Brytande kontakt |
Maximal driftspänning Umax AC | 250 V AC |
Maximal driftström Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning (i kombination med baselement) |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,7 mm |
Höjd | 45 mm |
Djup | 52 mm |
Delningsenhet | 1 MOD |
Bredd komplett modul | 17,7 mm |
Höjd komplett modul | 90 mm |
Djup komplett modul | 65,5 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Märkström | 450 mA (45 °C) |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 5 µA |
Skyddsledarström IPE | ≤ 2 µA (direkt jordning) |
≤ 1 µA (med PT 1X2+F-BE) | |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 10 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs | 2,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-ledare) | 10 kA |
Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 10 kA |
Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-ledare) | 23 A (25 °C) |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) spike | ≤ 70 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (med PT 1X2+F-BE) | |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) statisk | ≤ 55 V |
Restspänning vid In (ledare-ledare) | ≤ 55 V |
Restspänning vid Ian (10/1000) µs (ledare-ledare) | ≤ 65 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 10 A) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 50 Ohm-system | typ. 8 MHz |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 3 MHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 1,1 nF |
Kapacitet (ledare-jord) | typ. 4 pF |
Motstånd per krets | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Nödvändig försäkring maximal | 500 mA (T) |
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 10 A | |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Växelströmskapacitet (ledare-jord) | 5 A - 1 s |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
VDE avledarklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2002 |
Monteringssätt | på baselement |
Artikelnr | 2920094 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL2112 |
Produktnyckel | CL2112 |
GTIN | 4046356153997 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,78 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,15 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | afd03ca3-efa4-40bd-85db-4cf36e8c76b1 |
Kompatibla produkter
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
SSA 3-6 - Skärmanslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skärmanslutning 2839512
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1212602
Fördelar
Permanent övervakning av säkringarna med optisk signalering via LED
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge