CTM 2X1-180DC-GS-P - Skyddsplugg
2838623

LSA-PLUS-skyddsplugg (COMTRAB CTM) med Powercross- och överspänningsgrovskydd 2 signalledare. Märkspänning: 180 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande tack vare liten konstruktion
Flexibla användningsmöjligheter genom modulära skyddspluggar
Kan användas i LSA-PLUS skilje- och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK med anpassad anslutningsteknik