Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CT 10-18FSR+F/PE-24 - Skyddsplugg
2807939

LSA-PLUS-kontakt (COMTRAB CT 10) med överspänningsgrov-/finskydd och frånkopplingsmotstånd för 18 signalledningar - GND och grovskydd GND - PE. Märkspänning: 24 V DC. Konstruktion: 10 dubbelledare

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande tack vare liten konstruktion
Flexibla användningsmöjligheter genom modulära skyddspluggar
Kan användas i LSA-PLUS skilje- och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK med anpassad anslutningsteknik