TTC-6P-1X2-F-48DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2908199
Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets. Indirekt jordning via gasurladdningsrör. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
| Produktfamilj | TERMITRAB complete |
| IEC provklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Ledarpar per modul | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning UN | 48 V DC |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm +0,1 mm |
| Höjd | 105,8 mm |
| Djup | 100 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
| Färg (Kontakt) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Isolationsmaterial | PBT |
| Kåpans material | PBT |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 55,2 V DC |
| 30 V AC | |
| Märkström | 160 mA DC (75 °C) |
| 600 mA AC (56 °C) | |
| Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 5 µA |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 5 kA |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 5 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-kabelfläta) | 0,5 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 0,5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 400 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 85 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 90 V (C3 - 100 A) | |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
| Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
| Kabelförlust aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 470 kHz/150 Ω) |
| Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 1,8 MHz |
| Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 1,1 nF |
| Motstånd per krets | 1,65 Ω ±20 % |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Nödvändig försäkring maximal | 160 mA DC (FF) |
| 630 mA AC (FF) | |
| Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Puls-återställningstid (ledare-ledare) | ≤ 700 ms |
| Puls-återställningstid (ledare-jord) | ≤ 30 ms |
| Ytterligare tekniska data | |
| Max. avledarström I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| Anmärkning | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifierat + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-21 |
| Anmärkning | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Monteringssätt | Bärskena: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikelnr | 2908199 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL2161 |
| Produktnyckel | CL2161 |
| GTIN | 4055626282848 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,11 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 41,91 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe51ab7-5ca4-42cc-b95f-27764838a2e9 |
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Fjärrindikeringssats 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Säkringshållare 1054762
-
SSA 3-6 - Skärmanslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skärmanslutning 2839512
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1212602
-
TTC-6P-1X2-48DC-I-P - Skyddsplugg 2907841
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge