S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Överspänningsskydd
2882572
Överspänningsskydd i påskruvningsmodell IP67 för mäthuvuden i egensäkra strömkretsar, direktmontering via 1/2" NPT yttergänga, kabelförskruvning för signalledning, skyddskoppling i två steg. HART-anpassad. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enklast möjliga montering i fält tack vare standardiserad gänga
Kan användas flexibelt tack vare universalsäkring
Användning vid speciella omgivningsförhållanden tack vare robust konstruktion