PT-IQ-5-HF-12DC-UT
-
Överspänningsskydd
2800799
Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för fem signalledare. För HF-applikationer och telekommunikationsgränssnitt utan matningsspänning (upp till 90 Mbit/s). Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Fjärrsignaleringen och DIN-skenekontaktens strömförsörjning skapas när modulen hakas på DIN-skenekontakten. |
Produkttyp | Överspänningsskydd för informationsteknik |
Produktfamilj | PLUGTRAB IQ |
IEC provklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 12 V DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Överföringshastighet | 90 MBit/s |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,7 mm |
Höjd | 91 mm |
Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 1 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Märkström | 600 mA (40 °C) |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 100 µA (per serie) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 100 µA (per serie) |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 10 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 2,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-jord) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 1 ns |
Kabelförlust aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Kabelförlust aE, osym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 60 MHz |
Gränsfrekvens fg (3 dB), asymm. (signaljord) i 150 Ω-system | typ. 60 MHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 30 pF |
Kapacitet (ledare-signaljord) | typ. 30 pF |
Motstånd per krets | 1,2 Ω ±5 % |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
Nödvändig försäkring maximal | 600 mA (FF) |
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Stötströmskapacitet (ledare-signaljord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Puls-återställningstid (ledare-ledare) | ≤ 15 ms |
Puls-återställningstid (ledare-jord) | ≤ 15 ms |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-21 |
Anmärkning | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | 2005 |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Anmärkning | 2007 + A1:2011 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2800799 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL2151 |
Produktnyckel | CL2151 |
GTIN | 4046356665216 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 123,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 123,3 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 35c58fcc-8783-46e3-b166-0aeae744aed6 |
Kompatibla produkter
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Ändstöd 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Kretskortsanslutning 1881354
-
SSA 3-6 - Skärmanslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skärmanslutning 2839512
-
PT-IQ-5-HF-12DC-P - Skyddsplugg 2800796
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN-skenekontakt 2906878
Fördelar
Prediktiv övervakning tack vare 3-stegs LED-indikator
Integrering av statusindikeringen i anläggningsstyrningen via gruppfjärrmeddelande
Installera snabbt och felfritt med DIN-skenekontakt
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Maximalt skydd för tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik tack vare god avledningsförmåga
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge