PT-IQ-2X2+F-12DC-PT - Överspänningsskydd
2801262

Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två 2-tråds jordpotentialfritt drivna signalkretsar. Indirekt jordning via gasurladdningsrör. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Prediktiv övervakning tack vare 3-stegs LED-indikator
Integrering av statusindikeringen i anläggningsstyrningen via gruppfjärrmeddelande
Installera snabbt och felfritt med DIN-skenekontakt
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Maximalt skydd för tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik tack vare god avledningsförmåga