PT-IQ-1X2-24DC-UT
-
Överspänningsskydd
2800976
Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen, för en 2-ledars jordpotentialfri signalkrets, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Prediktiv övervakning tack vare 3-stegs LED-indikator
Integrering av statusindikeringen i anläggningsstyrningen via gruppfjärrmeddelande
Installera snabbt och felfritt med DIN-skenekontakt
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Maximalt skydd för tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik tack vare god avledningsförmåga