DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Optokopplarplint
2941536
Ingångsoptokopplarplint, ingång: 60 V DC, utgång: 3 - 48 V DC/100 mA, plintbredd 6,2 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Integrerad ingångskoppling
Statusindikering
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Nollspänningskrets vid AC-utgången